Sistemas de cierres giratorios

Los sistemas de cierre giratorio de Southco proporcionan una solución resistente para sujetar paneles con la comodidad del cierre por impacto, y ofrecen la posibilidad de ocultar el mecanismo en uno o más puntos de la aplicación. Los cierres giratorios de Southco están disponibles en un amplio abanico de diseños mecánicos y electromecánicos, con materiales duraderos aptos para cualquier entorno. Las soluciones con accionamiento mecánico aportan flexibilidad de acceso, que puede ser manual o seguro, mediante llave, mientras que las opciones con accionamiento electromecánico ofrecen una solución oculta.

image1

Beneficios Clave

  • Compression

    Con la comodidad del cierre por impacto

  • Security

    Opciones seguras, de cierre oculto y en tamaño compacto

  • Multi-Point Compatibility

    Accionamiento monopunto o multipunto

  • Latching Range

    Soluciones de cierre mecánico y electromecánico

  • Physical Requirements

    Variedad de diseños con accionamiento mecánico y electromecánico

  • Hand Keyed

    Opciones de accionamiento manual y mediante llave

Ver todos Sistemas de cierres giratorios

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Sistemas de cierres giratorios

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1743

Establecer dirección descendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Actuador

  2. AC-05-301-11

    Actuador

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. AC-CBB0-7-0750-054

    Actuador

  5. R4-90-1005-10

    Latch

  6. R4-90-0521-20

    Latch

  7. R4-0-50114

    Latch

  8. AC-C0H0-4-0500-048

    Cables, Acero inoxidable

por página
7b54f5d962f9e2d5635cdc77407f559aaf1d80fd1b8a06ad19eba5a440d9cf5c 3.22.100.20
please type in at least 2 letters...
Loading...